La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 620 dispone de un actuador de membrana de metal o plástico de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. La válvula dispone de un distanciador de metal. Están disponibles las funciones de mando "Normalmente cerrado (NC)", "Normalmente abierto (NO)" y "Doble efecto (DA)".
- Apto para fluidos abrasivos y con partículas en suspensión
- Disponibles diversos materiales de revestimiento interior como PFA, PP o caucho duro
- Indicador óptico de posición de serie
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Temperatura del fluido:0 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 150
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Rosca
- Estándares de conexión:ANSI | BS | EN | ISO
- Materiales del cuerpo:EN-GJL-250, material de fundición gris | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP | EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-500-7, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | TA-Luft