• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma de 2/2 vías motorizada GEMÜ 638 dispone de unidades de motor y mando de la empresa AUMA. La válvula también es apta para utilizarse a altas temperaturas del fluido de hasta 150 °C. El cuerpo de la válvula presenta un diseño de paso completo.

  • Gran resistencia mecánica
  • Elevado valor de caudal gracias al flujo en paso recto
  • Apta para cualquier dirección de flujo
  • La válvula puede limpiarse sin desmontar el actuador
  • Actuadores eléctricos y unidades de control probados en el diseño modular
  • Diámetros nominales*: DN 25 hasta 150
  • Temperatura del fluido: 0 hasta 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 7 bar
  • Tipos de conexión: Brida
  • Materiales del cuerpo de la válvula: | | EN-GJL-250, material de fundición gris
  • Conformidades: EAC

Vídeo sobre el producto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
2623 Vistas
En línea desde 16.09.2015