• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma GEMÜ 650TL es una válvula de extracción manual con función de seguridad neumática. El accionamiento manual (apertura/cierre) solo se puede llevar a cabo si el actuador recibe aire comprimido. Si este suministro se interrumpe, la válvula se cierra por la fuerza de los muelles y ya no puede volver a abrirse manualmente.

  • Separación hermética entre el fluido y el actuador
  • Volante ergonómico
  • Actuador neumático adicional para bloqueo mediante un sistema de regulación central
  • Compatible con CIP/SIP
  • Apta para cualquier dirección de flujo y posición de montaje
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 8 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
  • Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformidades*: CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP

Vídeo sobre el producto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
5686 Vistas
En línea desde 16.09.2015