GEMÜ 653 BioStar

Válvula de diafragma manual

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 653 dispone de una carcasa del actuador de acero inoxidable y se acciona manualmente. La válvula cuenta con un volante de plástico resistente a temperaturas elevadas y a productos químicos. Un indicador óptico de posición está integrado de serie.

  • Compatible con CIP/SIP
  • Apto para autoclave
  • Disponible una amplia gama de accesorios
  • Limitador de carrera de apertura y de cierre
  • Bloqueo del volante disponible opcionalmente (eléctrico o mecánico)
  • Configurable con sensores de proximidad para permitir la indicación de la posición
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
  • Revestimiento interior del cuerpo:PFA
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Conformidades:3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP

Vídeo sobre el producto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
34 Vistas
En línea desde 20.12.2023
production plant for liquid

Aplicación del producto

Planta de producción para sustancias farmacéuticas líquidas

La innovadora planta totalmente automatizada permite la fabricación y el almacenamiento de diferentes productos farmacéuticos líquidos. Cada uno de los tres tanques de producción, de 500, 1000 y 2000 litros de volumen útil, puede conectarse con cada uno de los 5 tanques de almacenamiento (2 x 1000, 3 x 2000 l) mediante un sistema de conmutación. El sistema permite hasta tres etapas de producción diferentes. Dado que los productos también se exportan a los EE. UU., la planta está diseñada de acuerdo con las GMP y autorizada por la FDA. Como base para la planificación y la construcción de la planta se utilizan las directivas y los estándares más modernos.

Novedades del producto

27.04.2018

Vida útil más prolongada gracias a los limitadores de cierre y de apertura

Un entrenador de servicio del equipo de formación de GEMÜ nos explica en dos vídeos cómo ajustar los limitadores de cierre y de apertura con válvulas de diafragma.