La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 658 dispone de un actuador de dos niveles y se acciona neumáticamente. El actuador tiene una carcasa de acero inoxidable y está controlado mediante dos pistones que funcionan independientemente. Llevan integrado de serie un limitador de carrera.
- Actuador de dos etapas en el que puede ajustarse una carrera parcial variable, además de la carrera completa
- Función de apertura/cierre rápida y posibilidad de dosificación precisa del fluido de trabajo mediante aproximación de la carrera parcial
- Compatible con CIP/SIP
- Posibilidad de detectar la posición de CIERRE y APERTURA mediante sensores de proximidad
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo *: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales*: DN 10 hasta 20
- Forma del cuerpo:
- Tipos de conexión: Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándar de conexión:
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435, material de microfusión
- Materiales del diafragma:
- Conformidades*: 3A | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5648 Vistas
En línea desde 16.09.2015