• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 660 dispone de un actuador de pistón de acero inoxidable y se acciona neumáticamente. La válvula se ha diseñado para la dosificación y el llenado de una gran variedad de productos. Todas las piezas metálicas del actuador son de acero inoxidable. Cuenta con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)", "normalmente abierto (NO)" y "doble efecto (DA)". Lleva integrados de serie un limitador de carrera de apertura y de cierre y un indicador óptico de posición.

  • Limitador de carrera de apertura y de cierre integrado fácilmente ajustable
  • Escala de carrera precisa (dividida en 10 puntos) en la parte superior del actuador
  • Alta reproducibilidad de los caudales gracias a los manguitos espaciadores integrados en los diafragmas de cierre
  • Ciclos rápidos gracias al volumen de llenado minimizado
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 5 bar
  • Diámetros nominales*: DN 4 hasta 25
  • Forma del cuerpo: Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja
  • Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformidades*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 660

04:06 min
1849 Vistas
En línea desde 27.04.2018

Novedades del producto

06.02.2019

Seguridad en aplicaciones con oxígeno

Novedades del producto

27.04.2018

Vida útil más prolongada gracias a los limitadores de cierre y de apertura

Un entrenador de servicio del equipo de formación de GEMÜ nos explica en dos vídeos cómo ajustar los limitadores de cierre y de apertura con válvulas de diafragma.