La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ 687 dispone de un actuador de membrana de plástico de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. La válvula dispone de un distanciador de metal. Están disponibles las funciones de mando "Normalmente cerrado (NC)", "Normalmente abierto (NO)" y "Doble efecto (DA)".
- Separación hermética entre el fluido y el actuador
- Compatible con CIP/SIP
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Apto para fluidos abrasivos y con partículas en suspensión
- Cuerpo de acero inoxidable adecuado para ambientes corrosivos
- Amplias posibilidades de adaptación de componentes acoplados y accesorios
- Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
- Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
- Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 10 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435, material de microfusión | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), con revestimiento interior de PP | EN-GJS-400-18-LT, con revestimiento interior de caucho duro
- Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | PTFE
- Conformidades:3A | Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | Seguridad funcional | TA-Luft | USP
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
24 Vistas
En línea desde 20.12.2023
Aplicación del producto
Novedades del producto
09.04.2018