• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ R677 dispone de un actuador de plástico de bajo mantenimiento y se acciona manualmente. Un indicador óptico de posición está integrado de serie. El cuerpo de válvula High-Flow ofrece dimensiones compactas incluso con elevado valor de caudal.

  • Alturas de montaje iguales en varios diámetros nominales
  • Indicador óptico de posición integrado
  • Diseño de planta compacto mediante cuerpo de la válvula High Flow de flujo optimizado
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
  • Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PVC-U, gris | PVDF
  • Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Conformidades:EAC | FDA | NSF

Accesorios apropiados

Vídeo sobre el producto

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

00:44 min
4056 Vistas
En línea desde 16.09.2015
Deionization of boiler feed water using an ion exchanger

Aplicación del producto

"Desionización de agua para calderas mediante intercambiador iónico"

En los sistemas de calderas de vapor, las sales disueltas en el agua producen corrosión e incrustaciones. Para evitar estos problemas, según el modo de funcionamiento y el diseño del generador de vapor, deben tenerse en cuenta importantes requisitos de calidad relativos al agua para calderas. En un sistema de desionización se utilizan resinas de intercambio iónico para eliminar las sales disueltas en el agua. Estas sales están disociadas en partículas positivas (cationes) y negativas (aniones), por lo que la línea llamada de desalinización presenta la siguiente disposición: intercambiador de cationes – torre desgasificadora de CO2 – intercambiador de aniones – filtro de lecho mixto. Además, para que la instalación funcione correctamente se requieren una estación de regeneración y un sistema de neutralización.