La válvula de diafragma de 2/2 vías GEMÜ R690 dispone de un actuador de membrana de bajo mantenimiento y se acciona neumáticamente. Cuentan con las siguientes funciones de mando: "normalmente cerrado (NC)", "normalmente abierto (NO)" y "doble efecto (DA)". El cuerpo de válvula High-Flow ofrece dimensiones compactas incluso con elevado valor de caudal.
- Alturas de montaje iguales en varios diámetros nominales
- Diseño de planta compacto mediante cuerpo de la válvula High Flow de flujo optimizado
- Bajo consumo de aire de mando
- Conjunto de muelles modificado para aplicaciones con presión de control reducida
- Temperatura del fluido:-10 hasta 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 100
- Formas del cuerpo:Cuerpo paso recto
- Tipos de conexión :Brida | Enlaces | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:ABS | Interior en PP-H, gris / exterior en PP, reforzado | Interior en PVDF / exterior en PP, reforzado | PP, reforzado | PVC-U, gris | PVDF
- Materiales del diafragma:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformidades:EAC | FDA | NSF
Accesorios apropiados
Vídeo sobre el producto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4060 Vistas
En línea desde 16.09.2015