Válvulas de retención GEMÜ

Componentes para la construcción de tuberías

Válvulas de retención GEMÜ

Ámbitos de aplicación y sectores industriales

Las válvulas de retención se utilizan en prácticamente todos los tipos de instalaciones, así como en numerosos procesos y aplicaciones en todas las industrias. GEMÜ ofrece varios tipos de válvulas de retención.

GEMÜ 560
560
  • Temperatura del fluido *: -10 hasta 180 °C
  • Presión de trabajo *: 0,2 hasta 25 bar
  • Diámetros nominales: DN 6 hasta 50
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA | Oxígeno | TA-Luft
GEMÜ CV
CV
  • Temperatura del fluido *: 0 hasta 130 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 6 bar
  • Diámetros nominales: DN 4 hasta 20
  • Conformidades: EAC
GEMÜ N560
N560
  • Temperatura del fluido: 5 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente*: 5 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales*: DN 10 hasta 100
  • Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: Brida | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PP-H, natural | PVC-U
  • Materiales de la junta del asiento: EPDM | FKM
  • Conformidades: ATEX
GEMÜ R90
R90
  • Temperatura del fluido:-196 hasta 400 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
  • Diámetros nominales:DN 15 hasta 300
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN
  • Materiales del cuerpo:1.0619, material de fundición de acero galvanizado | 1.4408, material de microfusión
  • Materiales de junta:EPDM | FKM | NBR | PTFE
  • :1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex
  • :1.4571, acero | 2.4610
  • Conformidades:ATEX | DVGW para agua potable | EAC | FDA | KTW
GEMÜ R91
R91
  • Temperatura del fluido:-200 hasta 300 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales:DN 50 hasta 600
  • Tipos de conexión :Brida
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | EN
  • Materiales del cuerpo:1.0619, material de fundición de acero galvanizado | 1.4408, material de microfusión | EN-GJS-400-15
  • Materiales de junta:EPDM | FKM | NBR
  • :1.4571, acero
  • Conformidades:EAC | WRAS
  • Material del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
GEMÜ RSK
RSK
  • Temperatura del fluido *: -10 hasta 120 °C
  • Presión de trabajo *: 1 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales: DN 32 hasta 600
  • Conformidades: EAC
GEMÜ ZRSK
ZRSK
  • Temperatura del fluido *: -10 hasta 200 °C
  • Presión de trabajo *: 1 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales: DN 32 hasta 600
  • Conformidades: ATEX | EAC | FDA

* Según la versión y/o los parámetros de trabajo