• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula antirretorno GEMÜ N560 cuenta con un cuerpo de válvula de asiento inclinado de plástico (opcionalmente PVC-U o PP-H). Los elementos de sellado están fabricados a base de EPDM y FPM.

  • Mantenimiento sencillo
  • Elevado valor de caudal gracias al diseño de asiento inclinado
  • Peso reducido
  • Temperatura del fluido: 5 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente*: 5 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales*: DN 10 hasta 100
  • Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: Brida | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PP-H, natural | PVC-U
  • Materiales de la junta del asiento: EPDM | FKM
  • Conformidades: ATEX