• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El filtro colador GEMÜ N570 cuenta con un cuerpo de plástico (opcionalmente PVC-U o PP-H). Los elementos de sellado están fabricados a base de EPDM y FPM. La suciedad presente en el fluido es retenida por el elemento filtrante integrado.

  • Mantenimiento sencillo
  • Peso reducido
  • Carcasa de plástico resistente a la corrosión
  • Temperatura del fluido: 5 hasta 80 °C
  • Temperatura ambiente*: 5 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales*: DN 15 hasta 50
  • Forma del cuerpo: Cuerpo paso recto
  • Tipos de conexión: Brida | Conexión Clamp | Manguito para encolar | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo de la válvula: PP-H, natural | PVC-U
  • Materiales de la junta del asiento: EPDM | FKM
  • Conformidades: ATEX