GEMÜ 312

Válvula de globo multivía accionada neumáticamente

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La válvula de globo de paso recto de 3/2 vías GEMÜ 312 dispone de un actuador de pistón de aluminio robusto y de bajo mantenimiento, y se acciona neumáticamente. El plato de la válvula cierra por ambos lados y está conectado al actuador mediante un eje de la válvula. El cierre del eje de la válvula está sellado con una estopada autoregulable que permite un bajo mantenimiento y larga vida útil incluso tras periodos de servicio prolongados. Además, el anillo rascador situado delante de la estopada la protege contra contaminación y daños.

  • Apto para mezclar y distribuir fluidos
  • Robusta carcasa del actuador de aluminio
  • Disponible como válvula de regulación o válvula de cierre
  • Las partes que entran en contacto con el fluido de trabajo se pueden adaptar a los requisitos de cada aplicación
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 180 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo *: 0 hasta 16 bar
  • Diámetros nominales*: DN 15 hasta 100
  • Forma del cuerpo: Cuerpo multivía
  • Tipos de conexión: Brida
  • Estándar de conexión: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión
  • Materiales de la junta del asiento: PTFE | PTFE, reforzado
  • Conformidades: EAC | Oxígeno

Accesorios apropiados