Accionamientos de la válvula

para múltiples combinaciones

Accionamientos de la válvula

GEMÜ 9428
9428
  • Pares de apriete : 6 hasta 55 Nm
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
  • Tensiones de alimentación: 100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ ADA
ADA
  • Pares de apriete : 10 hasta 6400 Nm
  • Temperatura ambiente: -30 hasta 100 °C
  • Tipo de conexión : Brida
  • Presión de control: 6 hasta 8 bar
  • Modo de funcionamiento: Doble efecto
  • Conformidades: Seguridad funcional
GEMÜ ASR
ASR
  • Pares de apriete : 4 hasta 5000 Nm
  • Temperatura ambiente: -30 hasta 100 °C
  • Tipo de conexión : Brida
  • Presión de control: 6 hasta 8 bar
  • Modo de funcionamiento: Simple efecto
  • Conformidades: Seguridad funcional
GEMÜ DR
DR
  • Pares de apriete : 8 hasta 6300 Nm
  • Temperatura ambiente: -40 hasta 80 °C
  • Tipo de conexión : Brida
  • Presión de control: 6 hasta 8 bar
  • Modo de funcionamiento: Doble efecto
  • Conformidades: ATEX | Seguridad funcional
GEMÜ GDR
GDR
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 85 °C
  • Tipo de conexión:Brida
  • Pares de apriete:2 hasta 1500 Nm
  • Presión de control:2,5 hasta 8 bar
  • Modo de funcionamiento:Doble efecto
GEMÜ GSR
GSR
  • Temperatura ambiente:-20 hasta 85 °C
  • Tipo de conexión:Brida
  • Pares de apriete:2 hasta 1500 Nm
  • Presión de control:2,5 hasta 8 bar
  • Modo de funcionamiento:Simple efecto
GEMÜ SC
SC
  • Pares de apriete : 2 hasta 4800 Nm
  • Temperatura ambiente: -40 hasta 80 °C
  • Tipo de conexión : Brida
  • Presión de control: 6 hasta 8 bar
  • Modo de funcionamiento: Simple efecto
  • Conformidades: ATEX | Seguridad funcional