-
Pares de apriete
:
6 hasta 55 Nm
- Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
- Tensiones de alimentación: 100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actuador de cuarto de vuelta"}],"KONFORMITAET":[{"i":21,"v":"CE"}],"MAX_HUB":[{"i":"46,0","v":"46,0"}]}
-
Pares de apriete
:
10 hasta 6400 Nm
- Temperatura ambiente: -30 hasta 100 °C
-
Tipo de conexión
:
Brida
- Presión de control: 6 hasta 8 bar
- Modo de funcionamiento: Doble efecto
- Conformidades: Seguridad funcional
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actuador de cuarto de vuelta"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
-
Pares de apriete
:
4 hasta 5000 Nm
- Temperatura ambiente: -30 hasta 100 °C
-
Tipo de conexión
:
Brida
- Presión de control: 6 hasta 8 bar
- Modo de funcionamiento: Simple efecto
- Conformidades: Seguridad funcional
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actuador de cuarto de vuelta"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
-
Pares de apriete
:
8 hasta 6300 Nm
- Temperatura ambiente: -40 hasta 80 °C
-
Tipo de conexión
:
Brida
- Presión de control: 6 hasta 8 bar
- Modo de funcionamiento: Doble efecto
- Conformidades: ATEX | Seguridad funcional
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actuador de cuarto de vuelta"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Temperatura ambiente:-20 hasta 85 °C
- Tipo de conexión:Brida
- Pares de apriete:2 hasta 1500 Nm
- Presión de control:2,5 hasta 8 bar
- Modo de funcionamiento:Doble efecto
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[],"KONFORMITAET":[],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}
- Temperatura ambiente:-20 hasta 85 °C
- Tipo de conexión:Brida
- Pares de apriete:2 hasta 1500 Nm
- Presión de control:2,5 hasta 8 bar
- Modo de funcionamiento:Simple efecto
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[],"KONFORMITAET":[],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}
-
Pares de apriete
:
2 hasta 4800 Nm
- Temperatura ambiente: -40 hasta 80 °C
-
Tipo de conexión
:
Brida
- Presión de control: 6 hasta 8 bar
- Modo de funcionamiento: Simple efecto
- Conformidades: ATEX | Seguridad funcional
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"neum\u00e1tico"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actuador de cuarto de vuelta"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":49,"v":"Seguridad funcional"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"einfachwirkend","v":"einfachwirkend"}]}