GEMÜ 9428

Actuador eléctrico de cuarto de vuelta

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

El producto es un actuador de cuarto de vuelta motorizado. El actuador está diseñado para funcionar en CC o CA. Lleva integrados de serie un mando manual de emergencia y un indicador óptico de posición . El par de apriete está aumentado en las posiciones finales. Ello permite una curva de cierre adaptada a las válvulas.

  • Peso reducido
  • Mando manual de emergencia integrado
  • Indicador óptico de posición integrado de serie
  • Robusto y de bajo desgaste gracias al diseño mecánicamente estable
  • Pares de apriete : 6 hasta 55 Nm
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
  • Tensiones de alimentación: 100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC

Novedades del producto

28.01.2022

Expansion of the GEMÜ 9428 motorized quarter turn actuator

Novedades del producto

19.07.2022

GEMÜ 9428 with higher protection class available with immediate effect