El actuador neumático básico GEMÜ GDR es un actuador de cuarto de vuelta de doble efecto con giro a la derecha para aplicaciones de apertura/cierre. Con conexión normalizada para electroválvula de pilotaje, respuesta de posición y conexión de brida según ISO 5211, es adecuado para montarse en válvulas de mariposa y válvulas de bola.
- Carcasa de aluminio anodizado con tapa con revestimiento de epóxido RAL5021
- Margen de ajuste de las posiciones finales ± 5°
- Adecuados para aplicaciones de apertura/cierre en entornos no agresivos
- Interfaz según EN ISO 5211
- Interfaz para respuesta eléctrica o electroválvula de pilotaje según VDE/VDE3845
- Temperatura ambiente:-20 hasta 85 °C
- Tipo de conexión:Brida
- Pares de apriete:2 hasta 1500 Nm
- Presión de control:2,5 hasta 8 bar
- Modo de funcionamiento:Doble efecto