GEMÜ SC

Actuador neumático de cuarto de vuelta

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

El GEMÜ SC es un actuador neumático de cuarto de vuelta de efecto simple. Funciona según el principio de pistón cremallera y es apto para montar en válvulas de mariposa y en válvulas de bola.

  • Opcionalmente, disponible en diseño ATEX
  • Tecnología de accionamiento probada
  • Configuración sencillo de las posiciones finales
  • Flexible y versátil
  • Limitador de carrera disponible (opcional)
  • Diseño robusto
  • Interfaz según EN ISO 5211
  • Gran variedad de accesorios
  • Pares de apriete : 2 hasta 4800 Nm
  • Temperatura ambiente: -40 hasta 80 °C
  • Tipo de conexión : Brida
  • Presión de control: 6 hasta 8 bar
  • Modo de funcionamiento: Simple efecto
  • Conformidades: ATEX | Seguridad funcional

Accesorios apropiados