• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos
  • Accesorios

La electroválvula de pilotaje de 3/2 vías de acción directa GEMÜ 0322 está concebida para el montaje directo o un montaje modular en batería mediante abrazaderas. El cuerpo es de plástico. El solenoide está revestido de plástico.

  • Diseño robusto
  • Solenoide de fácil sustitución
  • LED integrados opcionales (diseño M12)
  • Posibilidad de uso multifuncional gracias a los distintos diseños
  • Montaje modular en batería
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 50 °C
  • Temperatura ambiente:-10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetro nominal:DN 2
  • Tipos de conexión eléctrica:Conector para aparatos forma A | Conector M12
  • Tensiones de alimentación:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión :Rosca
  • Materiales del cuerpo:PA
  • Conformidades:ATEX | EAC | FMEDA

Accesorios apropiados

Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO)

Aplicación del producto

Desalinización de agua del mar mediante ósmosis inversa (RO)

Hace ya algunos años Singapur decidió abordar su problema de abastecimiento de agua potable. La primera planta desalinizadora de agua del mar «TUAS Desalination» fue diseñada y construida por Hyflux Ltd. La planta funciona según el proceso de ósmosis inversa y produce más de 136.000 m³ de agua potable al día. Con esta cantidad podrían llenarse unas 55 piscinas olímpicas.