• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula de pilotaje de 3/2 vías GEMÜ 8303 se activa con presión diferencial. El cuerpo es de aluminio o acero inoxidable. El solenoide está revestido de plástico y puede desmontarse.

  • Apta para cualquier posición de montaje
  • Sustitución del solenoide sencilla y sin herramientas (Click-on®)
  • El solenoide se puede sustituir sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería
  • Silenciador de escape de serie
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 60 °C
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo: 1 hasta 10 bar
  • Diámetro nominal : DN 2
  • Tipos de conexión eléctrica: Conector para aparatos forma A
  • Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4581 | Aluminio
  • Conformidades: ATEX | EAC