El GEMÜ 1110 es un limitador de carrera mecánico con mirilla para actuadores lineales accionados neumáticamente.
Productos adecuados Seleccionar producto Válvula de globo multivía accionada neumáticamente GEMÜ 352 Válvula de globo multivía accionada neumáticamente GEMÜ 354 Válvula de mariposa neumática GEMÜ 410 Válvula de mariposa neumática GEMÜ 415 Válvula de asiento inclinado neumática GEMÜ 514 Válvula de globo de paso recto neumática GEMÜ 530 Válvula de globo de paso recto neumática GEMÜ 532 Válvula de globo de paso recto neumática GEMÜ 534 Válvula de globo de paso recto neumática GEMÜ 536 Válvula de asiento inclinado neumática GEMÜ 550 Válvula de asiento inclinado neumática GEMÜ 554 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 620 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 630 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 635 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 650 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 687 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 695 Válvula de bola neumática GEMÜ 710 Válvula de diafragma neumática GEMÜ R690