El GEMÜ 1271 es un transmisor de valores de medición con salida de tensión (divisor de voltaje 0–10 kOhm) para los rotámetros GEMÜ con flotador con imán para un control de caudal continuo. Montaje y ajuste fáciles mediante sujeción al rotámetro. Conexión eléctrica mediante un prensaestopas. Diseño ATEX bajo demanda.
- Montaje sencillo mediante fijación al caudalímetro
- Funcionamiento independiente de la presión de trabajo, la conductividad, la concentración o la densidad del fluido
- Desviación de la medición:
- Tipo de protección:IP 65