El GEMÜ 1300 es un indicador óptico de posición de plástico con mirilla para válvulas de globo y de diafragma accionadas neumáticamente.
Productos adecuados Seleccionar producto Válvula de globo multivía accionada neumáticamente GEMÜ 312 Válvula de globo multivía accionada neumáticamente GEMÜ 314 Válvula de globo multivía accionada neumáticamente GEMÜ 352 Válvula de globo multivía accionada neumáticamente GEMÜ 354 Válvula de mariposa neumática GEMÜ 410 Válvula de mariposa neumática GEMÜ 415 Válvula de asiento inclinado neumática GEMÜ 514 Válvula de globo de paso recto neumática GEMÜ 530 Válvula de globo de paso recto neumática GEMÜ 532 Válvula de globo de paso recto neumática GEMÜ 534 Válvula de globo de paso recto neumática GEMÜ 536 Válvula de asiento inclinado neumática GEMÜ 550 Válvula modular de distribución GEMÜ 553 Válvula de asiento inclinado neumática GEMÜ 554 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 605 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 610 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 615 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 620 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 625 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 630 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 635 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 650 Válvula de diafragma neumática de paso completo GEMÜ 656 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 658 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 687 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 688 Válvula de diafragma neumática GEMÜ 695 Válvula de bola neumática GEMÜ 710 Válvula de diafragma neumática GEMÜ R690