• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

Con el adaptador multifuncional GEMÜ PPF es posible prevenir la penetración de partículas extrañas durante el montaje de las válvulas de diafragma. Además, puede utilizarse como transmisión de gas de soldadura para soldar los cuerpos en la tubería. También sirven para la introducción o el paso del fluido de pasivación o para realizar exámenes endoscópicos de las soldaduras.

  • Protección del asiento de válvula en válvulas de diafragma
  • Apto para la transmisión de gas de soldadura
  • Sin ensuciamiento de la instalación por restos de adhesivo (como en el encolado típico del asiento al soldar)
  • Utilización para la pasivación y la limpieza de tubos
  • Posibilidad de conexión para realizar pruebas de presión
  • Limpieza a plena capacidad de caudal (sin sedimentos en la válvula)
  • Reutilizable
  • Material: 1.4435, material de microfusión
  • Material de la junta : EPDM
  • Tamaños de diafragma : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Presión máx. de trabajo: 16 bar
  • Conformidades : FDA | USP

Novedades del producto

10.06.2020

Instalación y puesta en funcionamiento seguras de las válvulas de diafragma con el adaptador multifuncional GEMÜ PPF