• Descripción
  • Características
  • Accesorios

El GEMÜ 1010 es una maneta para la válvula de diafragma GEMÜ 650, con un tamaño de actuador 0T1, de extracción manual. La maneta se monta en fábrica sobre la válvula de diafragma.

  • La maneta es de montaje continuo (360°) y, por tanto, puede orientarse óptimamente
  • Versión con sistema de presencia
  • Fácil y efectivo
  • Prevención de accionamiento accidental de la palanca con pinzas de resorte
  • Función de apertura para el tratamiento en autoclave de toda la válvula también a través del nervio del diafragma
  • Versión con bloqueo
  • La válvula se cierra cuando se libera la palanca
  • Mediante una fuerza de cierre definida, incremento de la vida útil del diafragma

Productos adecuados