Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654

Setting the closing and opening limit for GEMÜ 653/654

With a manually operated valve, the closing force is defined by the operator. Diaphragm valves with a metal valve body can be exposed to very high temperatures, depending on the diaphragm material. At high temperatures, the diaphragm is very soft and can be overloaded or even damaged by turning too heavily on the handwheel. The GEMÜ valves in particular have therefore been equipped with a travel stop for sterile and hygienic processes as standard. The video here explains how the travel stop is adjusted. The GEMÜ 654 and GEMÜ 653 types shown here can, for example, optionally be supplied with an opening limit as well (volumetric flow setting), which is why this setting is explained. If you change the diaphragm at a later point in time, you must once again check and, if necessary, readjust the closing and opening position. Further information and practical tips are provided by the GEMÜ training team in a number of training courses.