GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

Flip Tube,

innovatiivinen koeputki

Turvallista työskentelyä ilman ristiinkontaminoitumista

FlipTube® on GEMÜn uusi koeputki. Sen vallankumouksellinen kansi mahdollistaa kauttaaltaan turvallisen työskentelyn: GEMÜn FlipTube®-koeputki avautuu, kun kannen takaosaa – eikä etuosaa, kuten tähän saakka – painetaan kevyesti. Käyttäjän peukalon ja koeputkessa olevan nesteen välinen kontaminoituminen on näin estetty.

FlipTuben® edut

  • Ristiinkontaminoitumisen eliminointi
  • Helppo ja mukava käyttö yhdellä kädellä
  • Kätevä asteikko 0,1 ml, 0,5 ml, 1,0 ml ja 1,5 ml
  • Isot kirjoituspinnat rungossa ja kannessa
  • Pistomahdollisuus kannen läpi
  • Valmistettu erittäin puhtaasta, autoklavoitavasta polypropeenista
  • Hyvä terminen ja kemiallinen kestävyys
  • Voidaan sentrifugoida enint. 20 000 g, sopii kaikkiin vakiomallisiin sentrifugeihin
  • Saatavilla 500 kappaleen pusseissa