Monitieventtiililohkojärjestelmät GEMÜ iComLine

Erittäin puhdas venttiili- sekä mittaus- ja säätötekniikka

Monitieventtiililohkojärjestelmät GEMÜ iComLine

iComLine-tuotesarjan täysin integroiduissa järjestelmäratkaisuissa yhdistyvät venttiilitoiminnot, putkiosat, tunnistimet, takaiskuventtiilit, säiliöiden ja koteloiden sisäseinämät.

Prosessiturvallisuutta tiukoilla vaatimuksilla

Tiheät kytkennät ja pitkä käyttöikä sekä erittäin puhtaat tai syövyttävät väliaineet: tällaisia ovat asiakkaan vaatimukset, joihin GEMÜn vastaus on: iComLine-sarjan venttiililohkot. Viisimiljoonaa pätevää kytkentää (!) mahdollistaa pneumaattisissa toimilaitteissa huoltoystävällisen, turvallisen käytön enintään kuuden baarin paineella. Rakenteella ja materiaalilla voidaan mahdollistaa väliainevirran sulku ja säätö myös hyvin nopeilla kytkennöillä ja jopa 150 °C:n enimmäislämpötilassa ilman haittavaikutuksia. Innovatiivisen esijännityselementin käyttö takaa lisäksi tiiviyden ulospäin, myös lämpötilan heilahdellessa ja muoviosien viruessa, mitä voi esiintyä äärimmäisissä käyttöolosuhteissa.

Täsmällinen ohjaus ja säätö – myös annostelutehtävissä

GEMÜn istukkaventtiilitekniikka tarjoaa sovelluksesta riippuen sekä letkuventtiileihin että perinteisiin kalvoventtiileihin verrattuna toisenlaisen, osittain selvästi paremman tehoprofiilin annostelutehtäviin. Yksiosainen PTFE-kalvo puristetaan esimerkiksi sulkuprosessissa lineaarisesti istukkaa vasten, jolloin sen kosketuspinta venttiilin runkoon on minimaalinen.

Perinteisten auki-/kiinni-säätöjen lisäksi iComLine-sarjalla voidaan toteuttaa myös säätöjä, joissa käytetään parabolisia tai lineaarisia tunnuskuvaajia. Tarvittavat säätökartiot lasketaan ja toteutetaan asiakaskohtaisesti. Myös takaiskuventtiilit ja tunnistimet kuten paine- ja lämpötilatunnistimet sekä suodatinkotelon ruuviliitokset voidaan integroida monitieventtiililohkoon.

Modulaarinen monitieventtiililohkojärjestelmä

Modulaarisissa monitieventtiileissä useita venttiililohkoja liitetään väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvan alueen ulkopuolella sijaitsevilla kierretangoilla jakeluputkistoon. Yhdeksi kokonaisuudeksi koottuihin venttiililohkoihin verrattuna saavutetaan materiaali- ja kustannusetuja. Lisäksi varastonpito on taloudellisempaa ja tehokkaampaa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun rakenteen avulla toteutetaan myös erilaisia laajennuksia, jotka perustuvat aina samoihin malleihin.

Monivuotinen kokemus monitieventtiililohkojen alalta

Jo noin 20 vuoden ajan GEMÜllä on ollut tarjolla asiakaskohtaisia jaloteräksisiä monitieventtiililohkoratkaisuja. Tämän kokemuksen tuottaman etumatkan, erikoismuovien alueella tapahtuneen huikean nopean jatkokehityksen ja kriittisten väliaineiden käsittelystä eritoten puolijohdeteollisuudessa kertyneen vuosien kokemuksen tuloksena ovat syntyneet muoviset monitieventtiililohkot, joissa käytetään iComLine-sarjan venttiilejä. Moduulijärjestelmänsä avulla GEMÜ mahdollistaa yksilöllisesti ja vaatimusten mukaan sovitetut asiakasratkaisut ja toimittaa kaiken samalta taholta.

iComLine-monitieventtiilien edut:

  • Asiakaskohtainen suunnittelu: integroitavat rakenneryhmät ja lisävarusteet sekä yksilöllinen muotoilu
  • Joustavuus: tavalliset liitäntätavat toimitettavissa, eri toimilaitekoot yhdistettävissä; venttiilirunkomateriaalin PTFE ohella kaikki muutkin lastuttavat materiaalit toimitettavissa pyynnöstä
  • Tuoteturvallisuus: valmistus yhdestä puolivalmistekappaleesta vähentää vuotoriskiä
  • Minimaalinen kontaminoituminen: puhdastilatuotanto normin SEMI F 57 mukaan
  • Vähäinen tilantarve kompaktin rakenteen ansiosta
  • Edulliset käyttökustannukset: nopea kokoaminen ja asennus ja vähemmän komponentteja
  • Pitkä käyttöikä (5 miljoonaa kytkentää pneumaattisella toimilaitteella)

Modulaaristen monitieventtiililohkojen edut

  • Yksinkertaisempi käyttörakenne mahdollistaa korkeamman Kv-arvon saavuttamisen
  • Mahdollisuus yksilöllisten laajennusten toteutukseen
  • Materiaalisäästöt verrattuna yhdestä kappaleesta koostuvaan lohkoon

GEMÜ iCom-Linen integrointi koteloiden ja säiliöiden seiniin

Integration of GEMÜ iComLine into housing and tank walls
Venttiililohko on pienikokoinen venttiiliratkaisu, johon kuuluu useita istukkaventtiilejä, tiivisteitä tai liitäntöjä ja tunnistimia. Kaikki osat on sijoitettu yksikköön tilaa säästävällä tavalla ja ne ovat edullisia. Lisäksi nämä järjestelmäratkaisut voi in
lisää