Haponkestävästä teräksestä valmistetussa venttiililohkossa GEMÜ P500M on kaksi tai useampia istukkaventtiilejä. Ne voidaan varustaa manuaalisella, pneumaattisella tai sähkötoimisella toimilaitteella. Venttiili-istukan sulku toteutetaan venttiililautasella.
- Kompakti rakenne säästää tilaa
- Yksilöllinen, asiakaskohtainen suunnittelu ja joustava muotoilu
- Vähemmän liitoskohtia ja hitsaussaumoja
- Hyvin monenlaiset toiminnot yhdistyvät erittäin pienessä tilassa
- Sopii erittäin hyvin säätösovelluksiin
- Voidaan käyttää tuttuun GEMÜ-moduulijärjestelmään kuuluvia toimilaitteita, tiivistepaketteja ja automatisointikomponentteja
- Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 25 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Runkotyypit:Monitierunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4435 (316L), umpimateriaali
- :NBR | PFA | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA