Dead leg tila
GEMÜn venttiilinrunkojen ainutlaatuinen tiivistereuna liittyy erittäin tiiviisti säiliön seinämään, joten säiliöön itseensä muodostuu vain hyvin vähän kuollutta tilaa. Malli on luotu sellaisiksi, että erityisen, munuaismaisen muodon ansiosta voidaan saavuttaa optimaalinen tyhjennys sekä puhdistus ja sterilointi.
Asiakasspesifikaatio
Jotta poisto- tai säiliöventtiili täyttää steriilien prosessien tiukat vaatimukset, GEMÜ tarjoaa vakiomallien lisäksi myös asiakaskohtaisia versioita. Käytä P600B-spesifikaatiolehteä, jolla voit kuvata säiliöventtiiliä koskevat vaatimuksesi, ja ota sitten yhteyttä yhteyshenkilöömme.
Asiakkaan hyöty
- Kompakti rakenne
- Valmistus yhdestä kappaleesta -> optimoitu tyhjennys ja vähäinen dead leg tila
- Pintalaadut sisäpuoli mekaanisesti ja/tai elektrolyyttisesti kiillotettu Ra 0,25 µm:iin saakka
- CIP-/SIP-puhdistettava ja steriloitava

Haponkestävästä teräksestä valmistetussa säiliöventtiilissä GEMÜ P600B on yksi tai useampia kalvoventtiili-istukoita. Toimilaitteeksi voidaan valita manuaalinen, pneumaattinen tai sähkömoottorikäyttöinen malli. Venttiili-istukan sulku toteutetaan kalvolla.

Pneumaattisesti toimiva GEMÜ P40 PD -pohjaventtiili on suunniteltu käytettäväksi steriileissä sovelluksissa. Venttiilin tiivistysperiaate perustuu GEMÜ PD -tekniikkaan, joka koostuu säteittäisesti tiivistävästä PTFE-kalvosta, joka erottaa toimilaitteen hermeettisesti väliaineesta.

2/2-tie-pohjapoistoventtiilissä GEMÜ 643 on manuaalinen kulmatoimilaite ja muovinen käsipyörä. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Jaloteräksinen venttiilin runko on valmistettu yhdestä kappaleesta (yksilohkoinen, ei hitsausrakennetta). Metallinen välikappale ja toimilaitteen kotelo ovat jaloterästä.