GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

Puhtaammat tuotteet

Kestävän kehityksen GEMÜ-kriteerit

GEMÜn insinöörit ja suunnittelijat noudattavat kestävän kehityksen kriteerejämme mahdollisimman pitkälle niin tuotekehitys-, suunnittelu- kuin tuotantoprosesseissakin. Niillä saavutetaan useita erilaisia etuja:

  • Materiaalisäästöt: itse tuotteemme osalta ja/tai asiakkaidemme laitteistojen toteutuksessa
  • Energiansäästö: valmistuksessa ja/tai käytön aikana
  • Ympäristöä säästävät raaka-aineet: valmistuksessa ja/tai käytön aikana
  • Kuljetussäästö: tuotteemme ja/tai valmiin laitteiston suhteen

Esimerkkejä materiaalisäästöistä

Tuotekehitys- ja innovaatiokeskus GEMÜ Dome on onnistunut venttiileillä GEMÜ 550 ja GEMÜ 650 kehittämään ja saamaan tuotantovalmiiksi kaksi erittäin ohutseinäistä jaloteräsventtiiliä. Nämä venttiilit säästävät arvokkaita raaka-aineita, ja ne voidaan asentaa perätysten lyhyin välein. Siten myös pienempi tilantarve merkitsee lisäsäästöjä. Toinen hyvä esimerkki on uudelleen suunniteltu kalvoventtiili GEMÜ 690. Erilaisilla optimoinneilla pystyttiin pienentämään sen kokoa, säästämään jopa 50 % materiaalia ja merkittävästi pienentämään ohjausilman kulutusta. Tätä samaa linjaa jatkaa uusin tuoteinnovaatiomme: Jakoventtiilin GEMÜ 553 runko liitetään ja tiivistetään ilman lisäputkiosia, putkia ja lisähitsaussaumoja.

Esimerkkejä energiansäästöstä

Ohjausilman kulutus on merkittävä tekijä paitsi pneumaattisissa venttiileissä, myös erilaisissa automaatiokomponenteissa. Venttiilikytkennässä GEMÜ 4242 on sähköisen asennonilmaisimen ja 3/2-tie-esisäätöventtiilin yhdistelmä. Tämän tuotteen käyttö ilmaisimen ja ulkoisten esiohjausventtiilien sijasta pienentää merkittävästi paineilman kulutusta ja siten laitteiston käyttö on kustannuksia ja resursseja säästävää. Myös GEMÜ-tuotevalikoimaan jo vuosia kuuluneet sähköiset toimilaitteet mahdollistavat laitteistokäytössä huomattavasti pienemmän "jalanjäljen", sillä ne kuluttavat energiaa vain todella tehdessään jotakin – kun taasen pneumaattisille venttiileille pitää jatkuvasti antaa paineilmaa.

Esimerkki ympäristöystävällisistä raaka-aineista

Tuotteidemme optimoinnin ja innovaatiokehittelyn puitteissa suunnittelijat ja testaajat tutkivat jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää ympäristöä säästäviä raaka-aineita tai raaka-aineiden korvaamista vähemmän haitallisilla. Siten esimerkiksi kelluke-virtaamamittarissa käytetään korvaavia raaka-aineita ja lyijyä enää vain välttämätön minimimäärä, jotta mittarin toiminta (vielä) on varmaa.

Esimerkki materiaali- ja kuljetussäästöistä

Hyvä esimerkki GREEN ENGINEERING -periaatteestamme ovat muovista tai metallista valmistetut M-Blöcke-lohkot. Rakenteeltaan kompakteihin venttiililohkojärjestelmiin on asiakaskohtaisesti koottu eri komponentit yhteen tarkastetuksi yksiköksi. Siten putkiosia, hitsaussaumoja ja liimauskohtia tarvitaan vain minimaalinen määrä. Se parantaa laitteistoturvallisuutta ja lyhentää asennusaikoja, mutta myös helpottaa kuljettamista ja vähentää tilantarvetta varastoinnissa ja laitteistovalmistuksessa. Lisäksi tarpeeton materiaali poistetaan, joten esimerkiksi sterilointiprosesseissa komponenttien kuumentamisaika lyhenee.