GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

Kemian- ja ympäristötekniikka

Luja ja kestävä venttiili-, mittaus- ja säätötekniikka

GEMÜ tarjoaa venttiilejä sekä mittaus- ja säätökomponentteja, jotka kestävät korkeita lämpötiloja, suuria paineita ja kriittisiä käyttöväliaineita.

Erittäin laajan materiaalivalikoiman ansiosta prosessi- ja laitteistoturvallisuus voidaan taata myös silloin, kun parametrit ovat kriittiset.

Moninaiset venttiilityypit ja materiaalit

Erityyppisiä venttiilejä kuten kalvoventtiilejä, istukkaventtiilejä, läppäventtiilejä, palloventtiilejä ja magneettiventtiilejä käytetään menestyksekkäästi lukuisissa prosesseissa, esimerkiksi pintatekniikan alalla. Voimme toimittaa sekä metallisia että muovisia runkoja ja metallisia runkoja, joissa on PFA-, PVDF- tai PP-muovivuoraus. Viimeksi mainittu versio yhdistää muovien tarjoaman väliaineiden kestävyyden ja metallirunkojen lujuuden.

Erikoiskestävä läppäventtiili GEMÜ 490

GEMÜ 490 on läppäventtiili tiukkoihin kemianalan vaatimuksiin. Se on rakenteeltaan samankeskinen, pehmeästi tiivistävä venttiili, ja siinä on TFM™ (PTFE)/PFA -vuoraus. GEMÜ 490 voidaan toimittaa nimelliskoossa DN 40–900 (1½′′–36′′) laippojen väliin asennettavalla tai korvakkeellisella rungolla.

Esimerkkejä prosesseista, joissa käytetään GEMÜn venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmiä

  • Esteröintilaitteistot 
  • PTyppihapon valmistus 
  • Käyttö jalostamoilla, esimerkiksi syklonierottimissa ja tislauskolonneissa 

Metallisten läppäventtiilien tuote-edut

  • Saatavissa erilaisia , liitäntätyyppejä, runkomateriaaleja, tiivistemateriaaleja ja läppämalleja
  • Tiivistävyyttä parannettu erityisellä tiivistegeometrialla – myös isompien nimelliskokojen osalta; tiiviystarkastus normin EN 12266-1 mukaan
  • Moduulirakenne (toimilaiteversiot, instrumentointi, automatisointi)
  • ATEX-normin mukaiset versiot räjähdysherkille alueille
  • TA-Luft-mallit

Kalvoventtiilien tuote-edut

  • Kestää hyvin hiukkasia kuljettavia väliaineita
  • Hermeettinen erotus väliaineen ja toimilaitteen välillä
  • Muovirunko laadukasta muovia (PP, PVC, ABS, PVDF, PTFE); voidaan toimittaa myös jaloteräsrungot ja metallirungot, joissa muovivuoraus (ks. alla)
  • Asiakaskohtaiset muoviset ja metalliset monitieventtiililohkot
  • ATEX-normin mukaiset versiot räjähdysherkille alueille

Muovivuorattujen kalvoventtiilien tuote-edut

  • sakeiden väliaineiden kuten runsaasti kiinteitä aineita tai kuituja sisältävien lietteiden ja nesteiden täysi läpivirtaus
  • Mikrolastuuntumisen (hydroabrasiivisen kulumisen) ennaltaehkäisy, kun vedenkäsittelyssä käytetään abrasiivisia väliaineita kuten hiekkaa sisältävää pintavettä tai kalkkivettä
  • Korkea laatu, täsmällisesti määriteltävät geometriset tunnuspiirteet, muuttumaton seinämän paksuus sekä erinomainen prosessiturvallisuus ja vuorauksen toistettavuus huippumoderneilla muoviruiskuvalukoneilla, joilla metallirungot vuorataan

Kaikki pneumaattisella tai sähkötoimilaitteella varustetut GEMÜ-venttiilit voidaan toimittaa tehtaalta instrumentoituina.