GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

Mikroelektroniikka ja puolijohdeteollisuus: Tuoteluettelo

Tuotesuodatin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GEMÜ 0322
0322
Kierremuhvi
sähkö-magneettinen
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0324
0324
Kierremuhvi
sähkö-magneettinen
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 0326
0326
Kierremuhvi
sähkö-magneettinen
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
DN 2
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041
DN 15; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50
GEMÜ 1050
1050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10