Digitaalisella sähköpneumaattisella asennonsäätimellä GEMÜ 1434 μPos ohjataan pneumaattisesti käytettäviä prosessiventtiilejä, joissa on yksitoiminen, nimelliskooltaan pieni tai keskisuuri lineaarinen toimilaite. Lujatekoisessa ja kompaktissa kotelossa on läpinäkyvä kansi. Tilan näyttöä varten on integroitu ledit. Optimaalisesti sovitetun esikonfiguraation ansiosta tässä tuotteessa ei tarvita näyttöä eikä siinä olevia käyttöpainikkeita. Pneumatiikka- ja sähköliitännät on sijoitettu siten, että tilaa säästyy ja liitäntöihin pääsee helposti käsiksi. Kaikki tämä tekee GEMÜ 1434 μPos -asennonsäätimestä edullisen ratkaisun tavanomaisiin säätötehtäviin.
- Ei kuluta ilmaa poiskytkettynä
- Helppo sovittaa erilaisiin venttiilien toimilaitteisiin
- Automaattinen perusasetus tekee käyttöönotosta helppoa
- Speed-AP-toiminto nopeuttaa asennusta ja perusasetusten tekoa
- Hyvin suunniteltu esikonfiguraatio helpottaa käyttöä
- Kompakti rakenne
- Läpivirtausmäärä: 15 Nl/min
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Mittausalue: maks. 30 mm, lineaarinen
- Sähköliitäntätyypit: M12-pistoke | M12-pistorasia
- Kommunikaatiotyypit:
- Syöttöjännitteet: 24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC