Asento- ja prosessisäätimet: Tuoteluettelo

Asento- ja prosessisäätimet: Tuoteluettelo

GEMÜ 1434
1434
  • Läpivirtausmäärä: 15 Nl/min
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
  • Mittausalue: maks. 30 mm, lineaarinen
  • Sähköliitäntätyypit: M12-pistoke | M12-pistorasia
  • Kommunikaatiotyypit:
  • Syöttöjännitteet: 24 V DC
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC
GEMÜ 1435
1435
  • Läpivirtausmäärä: 50 Nl/min | 90 Nl/min
  • Ympäristön lämpötila: -20 - 60 °C
  • Mittausalue: maks. 30 mm, lineaarinen | maks. 50 mm, lineaarinen | maks. 75 mm, lineaarinen | maks. 90°, radiaalinen
  • :
  • Syöttöjännitteet: 24 V DC
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC
GEMÜ 1436
1436
  • Läpivirtausmäärä: 150 l/min | 200 l/min | 300 l/min
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
  • Mittausalue: maks. 30 mm, lineaarinen | maks. 50 mm, lineaarinen | maks. 75 mm, lineaarinen | maks. 90°, radiaalinen
  • :
  • Kommunikaatiotyypit: DeviceNet | Profibus | ProfiNet
  • Syöttöjännitteet: 24 V DC
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC
GEMÜ 1436 eco
1436 eco
  • Läpivirtausmäärä: 150 l/min | 200 l/min
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
  • Mittausalue: maks. 30 mm, lineaarinen | maks. 50 mm, lineaarinen | maks. 75 mm, lineaarinen | maks. 90°, radiaalinen
  • Sähköliitäntätyypit: M12-pistoliitäntä
  • Syöttöjännitteet: 24 V DC
  • Vaatimustenmukaisuudet: | EAC
GEMÜ 1441
1441
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :1,5 to 7 bar
  • Mode of action:Double acting | Single acting
  • Flow rate:115 Nl/min
  • Linear measuring range:2 to 75 mm
  • Radial measuring range:0to 90°
  • Supply voltage:Via set value signal
  • Electrical connection types:M16 cable gland | M12 plug
  • Communication modes:BLE | HART
  • Conformity:ATEX | FCC | IECEx

Monitieventtiililohkot: Puhdistetun veden tuotanto - ioninvaihdin, käänteisosmoosi ja elektroni-ionisaatio

Multi-port valve blocks: Generation of ultra-pure water - Ion exchanger, reverse osmosis and electrodeionization
Monimutkaisten jalometallisten monitieventtiililohkojen johtavana valmistajana GEMÜ on luonut erinomaisen maineen bio- ja lääketeollisuudessa. GEMÜ hyödyntää tietotaitoaan ja kokemustaan nyt teollisuuden aloilla ja valmistaa monitieventtiililohkoja muovista. Ioninvaih
lisää