- Tunnistusalue: 0 40
-
Väliaineen lämpötila
*:
-40
-
125
°C
- Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
-
Kotelon materiaali
:
1.4404
-
Liitäntätyyppi
:
Kierre
-
Lähtösignaalit
:
0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | SIL | UL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":125,"v":"125"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Tunnistusalue: -40 150
-
Väliaineen lämpötila
*:
-40
-
150
°C
- Käyttöpaine*: 0 - 160 bar
-
Kotelon materiaali
:
1.4404
-
Liitäntätyyppi
:
Kierre
-
Lähtösignaalit
:
0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":160,"v":"160"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}]}
- Maks. käyttöpaine: 6 bar
- Väliaineen lämpötila: 5 - 60 °C
- Nimelliskoot: 1/4''" (DN 4) - 1 1/4''" (DN 25)
-
Liitäntätyyppi
:
Flare | NPT-kierre
- Venttiilirungon materiaali: PFA | PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-kierre"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Maks. käyttöpaine: 6 bar
- Väliaineen lämpötila: 5 - 60 °C
- Nimelliskoot: 1/4''" (DN 4) - 1 1/4''" (DN 25)
-
Liitäntätyyppi
:
Flare | NPT-kierre
- Venttiilirungon materiaali: PFA | PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-kierre"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Maks. käyttöpaine: 6 bar
- Väliaineen lämpötila: 0 - 60 °C
- Nimelliskoot: 1/4''" (DN 4) - 1 1/4''" (DN 25)
-
Liitäntätyyppi
:
Flare | NPT-kierre
- Venttiilirungon materiaali: PFA | PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"NPT-kierre"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}