GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ 3220

Lämpötilanmittausmuunnin

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜ 3220 on lämpötilan mittausmuunnin, joka muuntaa fysikaalisen suureen 'suhteellinen lämpötila' sähköiseksi signaaliksi.

  • Helppo asennus
  • Lineaarinen lähtösignaali
  • Nopea reaktioaika
  • Hyvä kestävyys pitkällä aikavälillä
  • Väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat laadukasta muovia ja keramiikkaa
  • Asennus vakiomallisiin T-kappaleisiin
  • Liitäntätyyppi: Male thread
  • Maks. käyttöpaine: 10 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 60 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -10 ° C
Fabrication of metallic microcomponents by electroforming

Tuotteen sovellus

Metallisten mikrokomponenttien valmistus pinnoittamalla

Monimutkaisten mikrorakenneosien geometrioiden toteuttaminen ei ole enää mahdollista perinteisten mekaanisten menettelyjen avulla ilman pintakalvoja. Tällaisia ovat esimerkiksi kellojen hammasrattaat ja käyntirattaat. Uusien menetelmien, kuten LIGA-menetelmän, avulla voidaan valmistaa mikrorakenneosia, joissa mikrorakenteet ovat litograafisia ja galvanoimalla pinnoitettuja.