GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ 3120

Paine- ja eropainemittausmuunnin

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜ 3120 on paine- ja eropainemittausmuunnin. Se soveltuu mittauksiin 0 ja 10 baarin välillä. Mittausmuunnin on kalibroitu tehtaalla, ja siinä on käytettävissä mallista riippuen joko analogialähtö tai relelähtö.

  • Keramiikkasolu jossa PTFE-kalvo
  • Lineaarinen lähtösignaali
  • Nopea reaktioaika
  • Hyvä kestävyys pitkällä aikavälillä
  • Asennusasento valittavissa
  • Vähäinen lämpötilavaikutus
  • Liitäntätyyppi: Male thread
  • Maks. käyttöpaine: 10 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 60 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -10 ° C