Paine- ja lämpötilamittarit

Paine- ja lämpötilamittarit

GEMÜ tarjoaa prosessiventtiilien lisäksi myös paineen ja lämpötilan mittaustekniikkaa. Tuotevalikoima sisältää painemittareita, paineenmittausmuuntimia, painekytkimiä sekä lämpötilanmittausmuuntimia ja lämpökytkimiä. Useista laitteista on saatavana myös erittäin puhtaisiin sovelluksiin tarkoitettuja malleja. Mittausmuuntimet muuntavat paineen tai lämpötilan sähkösignaaliksi.

GEMÜ 3140
3140
  • Tunnistusalue: 0 40
  • Väliaineen lämpötila *: -40 - 125 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
  • Kotelon materiaali : 1.4404
  • Liitäntätyyppi : Kierre
  • Lähtösignaalit : 0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | SIL | UL
GEMÜ 3240
3240
  • Tunnistusalue: -40 150
  • Väliaineen lämpötila *: -40 - 150 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 160 bar
  • Kotelon materiaali : 1.4404
  • Liitäntätyyppi : Kierre
  • Lähtösignaalit : 0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC
GEMÜ C30
C30
  • Maks. käyttöpaine: 6 bar
  • Väliaineen lämpötila: 5 - 60 °C
  • Nimelliskoot: 1/4''" (DN 4) - 1 1/4''" (DN 25)
  • Liitäntätyyppi : Flare | NPT-kierre
  • Venttiilirungon materiaali: PFA | PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet: FDA
GEMÜ C31
C31
  • Maks. käyttöpaine: 6 bar
  • Väliaineen lämpötila: 5 - 60 °C
  • Nimelliskoot: 1/4''" (DN 4) - 1 1/4''" (DN 25)
  • Liitäntätyyppi : Flare | NPT-kierre
  • Venttiilirungon materiaali: PFA | PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet: FDA
GEMÜ C32
C32
  • Maks. käyttöpaine: 6 bar
  • Väliaineen lämpötila: 0 - 60 °C
  • Nimelliskoot: 1/4''" (DN 4) - 1 1/4''" (DN 25)
  • Liitäntätyyppi : Flare | NPT-kierre
  • Venttiilirungon materiaali: PFA | PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet: FDA