Paineenmittauslaite GEMÜ C30 on varustettu PFA-paineenvälittäjällä ja analogisella manometrilla. Laitteen runkomateriaalina on PFA/PTFE, ja se voidaan integroida Flare-ruuviliitoksin suoraan putkistoon. Paineen välitykseen käytetään monitorinestettä (standardi IPA (isopropyylialkoholi) / DI-vesi, muita pyydettäessä).
- Paineenvälittäjä perustuu tuttuun GEMÜ CleanStar® -tekniikkaan
- Käyttöväliaine ja näyttölaite on erotettu toisistaan hermeettisesti patentoidun PFA-kaksoiskalvon avulla
- Manometrin vapaa suuntaus 360° antaa käyttäjälle mahdollisuuden yksilöllisiin vaihtoehtoihin
- Tuotanto, asennus, kalibrointi ja pakkaus luokan ISO 6 puhdastilassa
- Vähäinen kuollut tila
- Maks. käyttöpaine: 6 bar
- Väliaineen lämpötila: 5 - 60 °C
- Nimelliskoot: 1/4''" (DN 4) - 1 1/4''" (DN 25)
- Liitäntätyyppi : Flare | NPT-kierre
- Venttiilirungon materiaali: PFA | PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet: FDA
Tuotteeseen liittyvä video
Clean room plant Emmen
01:52 min
1614 Näkymät
Verkossa alkaen 18.09.2015