Paineenmittauslaite GEMÜ C32 on elektroninen paineenmittauslaite. Paineenmittauslaitteessa on digitaalinen näyttö ja keraaminen kapasitiivinen mittauskenno. Tämä mittauskenno erotetaan prosessista kaksoiskalvojärjestelmällä ilman paineenvälitysnestettä. Laitteen runkomateriaalina on PFA/PTFE, ja se voidaan integroida Flare-ruuviliitoksin suoraan putkistoon.
- Vähäinen kuollut tila
- Ei transmitterinestettä, "kuiva ratkaisu"
- Ei-metallinen, erittäin puhdas keraaminen tunnistinelementti
- Tunnistinelementti eristetty tuuletetulla kaksoiskalvolla
- Apuenergiaa ei tarvita lisäksi
- 5 eri paineyksikköä vapaasti asetettavissa
- Tuotanto, asennus, kalibrointi ja pakkaus luokan ISO 6 puhdastilassa
- Maks. käyttöpaine: 6 bar
- Väliaineen lämpötila: 0 - 60 °C
- Nimelliskoot: 1/4''" (DN 4) - 1 1/4''" (DN 25)
- Liitäntätyyppi : Flare | NPT-kierre
- Venttiilirungon materiaali: PFA | PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet: FDA
Tuotteeseen liittyvä video
Clean room plant Emmen
01:52 min
1614 Näkymät
Verkossa alkaen 18.09.2015