- Väliaineen lämpötila:-10 - 160 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 600
- Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
- Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi
- :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
- :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
- :Epoksi | Halar® | Rilsan®
- Syöttöjännite:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- :4 100 s
- IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
- Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Laippa (korvake)"},{"i":23,"v":"Laippa (laippojen v\u00e4liin asennettava)"},{"i":24,"v":"Laippa (U-profiili)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Happi"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW k\u00e4ytt\u00f6vesi"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW kaasu"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}