GEMÜ säätöventtiilit: Läppäventtiilit

GEMÜ säätöventtiilit: Läppäventtiilit

GEMÜ 410
410
  • Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 50
  • Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
  • Liitäntästandardit:BS | DIN
  • :PVC-U, harmaa
  • :EPDM | FKM
  • :PVDF
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC
GEMÜ 415
415
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 50
  • Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
  • :EPDM | FKM | Silikoni
  • :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA
GEMÜ 423
423
  • Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 50
  • Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
  • Liitäntästandardit:BS | DIN
  • :PVC-U, harmaa
  • :EPDM | FKM
  • :PVDF
  • Syöttöjännite:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
  • :4 100 s
  • IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
  • Vaatimustenmukaisuudet:CSA | EAC
GEMÜ 498
498
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 200 °C
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 95 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 25 - 1200
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava
  • Liitäntästandardit:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4404, umpimateriaali | Duroplast VE, vahvistettu | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S355J2 + N, teräsvalumateriaali
  • :Epoksi
  • :PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silikoni | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikoni
  • :1.4404 (316L), takomateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | 3.7035, titaani
  • :PFA
  • Syöttöjännite:24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
  • :4 100 s
  • IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
GEMÜ D458
D458
  • Väliaineen lämpötila:5 - 90 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 50 - 300
  • Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
  • Runkomateriaalit:PP, vahvistettu
  • :EPDM | FKM
  • :PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Syöttöjännite:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
  • :13 58 s
  • IP-luokitus:IP 65, 67
  • Vaatimustenmukaisuudet:CSA | EAC
GEMÜ D488
D488
  • Väliaineen lämpötila:-60 - 210 °C
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 70 °C
  • Käyttöpaine:0 - 16 bar
  • Nimelliskoot:DN 25 - 1600
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
  • Liitäntästandardit:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:| EN-AC-46100, alumiinivalumateriaali | EN-AC-47100, alumiinivalumateriaali | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | S275JR, teräs
  • :Epoksi
  • :CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
  • :1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | 1.4539, takomateriaali | 2.0975, pronssivalumateriaali | 2.4602 (metalliseos 22), umpimateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :EPDM | Epoksi | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Syöttöjännite:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
  • :4 100 s
  • IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
  • Vaatimustenmukaisuudet:ACS | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ K410
K410
  • Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 50
  • Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
  • Liitäntästandardit:BS | DIN
  • :PVC-U, harmaa
  • :EPDM | FKM | Silikoni
  • :PVDF
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC
GEMÜ R488
R488
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 160 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 70 °C
  • Käyttöpaine:0 - 16 bar
  • Nimelliskoot:DN 25 - 600
  • Kotelomuodot:Korvake | Laippojen väliin asennettava | U-profiili
  • Liitäntästandardit:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :Epoksi
  • :EPDM | FKM | NBR | SBR, hankauksenkestävä | Silikoni
  • :1.4408, kiillotettu tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
  • :Epoksi | Halar® | Rilsan®
  • Syöttöjännite:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
  • :4 100 s
  • IP-luokitus:IP 65, 66, 67, 68
  • Vaatimustenmukaisuudet:| ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW kaasu | DVGW käyttövesi | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | NSF | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | WRAS