Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 1242

Electrical position indicator

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

  • Kenttäväyläliitäntä AS-rajapinta ja DeviceNet (lisävaruste)
  • Kommunikointi- ja ohjelmointiliitäntä IO-Link
  • Säädettävät ääriasennon toleranssit
  • Speed-AP-toiminto nopeuttaa asennusta ja perusasetusten tekoa
  • Kauas näkyvä asennon näyttö LED-valoilla
  • Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
  • Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
  • Kenttäväylä
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX; CSA; EMC-direktiivi; NEC; UL
  • Maks. isku: 46
  • Väliaineen max. lämpötila: 60 ° C

Sopivat tuotteet

Tuotteeseen liittyvä video

GEMÜ at PPMA

06:12 min
2 Näkymät
Verkossa alkaen 29.10.2015

Tuoteuutisia

09.08.2018

Kääntöadapteri mahdollistaa asennonilmaisimien yleisasennuksen