Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 4222

Venttiilikytkentä jossa integroitu 3/2-tie-esisäätöventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Venttiilikytkennässä GEMÜ 4222, johon on integroitu 3/2-tie-esisäätöventtiili vierasohjattuja lineaarisia toimilaitteita varten, on mikroprosessoriohjattu, älykäs asennonmääritys sekä analoginen, integroitu liikematkan mittausjärjestelmä. Optiseen asennonilmaisuun käytetään LED-valoja. Sähköiseen ohjaukseen ja asennon ilmaisuun käytetään 24 V DC -signaaleja tai kenttäväylää (AS-rajapinta, DeviceNet).

  • 24 V -malli tai kenttäväyläliitäntä AS-liitäntään tai DeviceNetiin
  • Helppo ääriasentojen säätö automaattisen tai manuaalisen ohjelmointitilan ansiosta
  • Vähäisempi johdotuksen tarve
  • Vähäisempi suunnittelun tarve
  • Kenttäväylä
  • Vaatimustenmukaisuudet
  • Maks. käyttöpaine: 7 bar
  • Maks. isku: 75
  • Pilottiventtiili

Sopivat tuotteet

Beer manufacturing / fermentation system

Tuotteen sovellus

Oluenvalmistus/käymissäiliö

Oluenpanotaito on tunnettu jo tuhansien vuosien ajan. Jo muinaiset egyptiläiset osasivat valmistaa olutta yksinkertaisista raaka-aineista. Nykyään käytetään uudenaikaisimpia ja hygieenisiä prosesseja mahdollisimman laadukkaan oluen tuottamiseen. Tuotannossa tarvitaan oluenpanotaidon lisäksi lukuisia koneita ja raaka-aineita. Vedestä, ohrasta, humalasta ja hiivasta valmistetaan eri tuotantovaiheiden kautta juomaa, jota varten on Saksassa laadittu myös puhtauslaki. Maltaasta mäskäämällä ja suodattamalla saatu liukeneva tiiviste kuumennetaan. Sen jälkeen tämä vierre jäähdytetään. Seuraava tärkeä tuotantovaihe on käyminen (fermentaatio). Sitä varten jäähdytettyyn vierteeseen lisätään hiivaa ja puhdasta ilmaa/happea. Hapen tehtävänä on aktivoida hiivasolut. Sen jälkeen tämä nuorolut johdetaan käymissäiliöön. Hiiva saa tiivisteen/sokerin käymään, minkä seurauksena muodostuu alkoholia ja hiilidioksidia ja vapautuu lämpöä.

Tuoteuutisia

09.08.2018

Kääntöadapteri mahdollistaa asennonilmaisimien yleisasennuksen