GEMÜ 4240

Venttiilikytkentä

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Venttiilikytkentä GEMÜ 4240 soveltuu asennettavaksi paineilmatoimisiin lineaarisiin toimilaitteisiin. Välyksettömän ja voimasulkeisen sovituksen ansiosta venttiilikaran asento tunnistetaan mikro- tai lähestymiskytkimen avulla ja se ilmaistaan elektronisesti, mikä takaa erinomaisen luotettavuuden. Integroidut esiohjausventtiilit mahdollistavat niihin liitetyn prosessiventtiilin suoran ohjauksen. Tuote on suunniteltu erityisesti venttiileille, joiden isku on 5–75 mm.

  • Asennonilmaisu mikrokytkimellä, vaihtoehtoisesti 2-johtimisella NAMUR-lähestymiskytkimellä tai 3-johtimisella lähestymiskytkimellä
  • Säädettävät ääriasennon toleranssit lukitusvivun avulla
  • Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
  • Integroitu manuaalinen apukäyttö
  • Mittausalue: maks. 75 mm, lineaarinen | maks. 90°, radiaalinen
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
  • Läpivirtausmäärä: 250 Nl/min
  • :
  • Kytkintyypit: 2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR) | Mikrokytkimet | 3-johtiminen lähestymiskytkin
  • Kommunikaatiotyypit:
  • Syöttöjännitteet: | 24 V DC | 8 V DC
  • Vaatimustenmukaisuudet:

Sopivat tuotteet

Tuoteuutisia

07.02.2022

Venttiiliautomaatio laitteiston moderniin ohjaukseen