GEMÜ 4241

Venttiilikytkentä

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Venttiilikytkentä GEMÜ 4241 soveltuu asennettavaksi paineilmatoimisiin lineaarisiin toimilaitteisiin. Välyksettömän ja voimasulkeisen sovituksen ansiosta venttiilikaran asento tunnistetaan 2-johtimisen lähestymiskytkimen (NAMUR) avulla ja se ilmaistaan elektronisesti, mikä takaa erinomaisen luotettavuuden. Integroidut esiohjausventtiilit mahdollistavat niihin liitetyn prosessiventtiilin suoran ohjauksen.

  • Asennonilmaisu 2-johtimisen lähestymiskytkimen (NAMUR) avulla
  • Säädettävät ääriasennon toleranssit lukitusvivun avulla
  • Sopeutettavissa GEMÜ-venttiileille tai ulkopuoliseen käyttöön
  • Integroitu manuaalinen apukäyttö
  • Räjähdyssuoja alueelle 1 ja 21
  • Mittausalue: maks. 75 mm, lineaarinen | maks. 90°, radiaalinen
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C
  • Läpivirtausmäärä: 250 Nl/min
  • Sähköliitäntätyypit: Johdon ruuviliitäntä M16
  • Kytkintyypit: 2-johtiminen lähestymiskytkin (NAMUR)
  • Kommunikaatiotyypit:
  • Syöttöjännitteet: 8 V DC
  • Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | IECEx

Sopivat tuotteet

Tuoteuutisia

07.02.2022

Venttiiliautomaatio laitteiston moderniin ohjaukseen