- : 0,5 33000 l/h
- : 0,2 450 Nm³/h
- Väliaineen lämpötila: -20 - 120 °C
- Käyttöpaine: 0 - 15 bar
- Nimelliskoot: DN 20 - 65
- Liitäntätyypit: Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Mittausputkimateriaalit: PA | PSU | PVC-U
- Kellukemateriaalit: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- : 2500 50000 l/h
- : Nm³/h
- Väliaineen lämpötila: 5 - 90 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot: DN 65 - 65
- Liitäntätyypit: Yhde
- Mittausputkimateriaalit: PVC-U
- Kellukemateriaalit: PP | PVC-U
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- : 0,1 1600 l/h
- : 0,02 37,5 Nm³/h
- Väliaineen lämpötila: -20 - 120 °C
- Käyttöpaine: 0 - 15 bar
- Nimelliskoot: DN 10 - 25
- Liitäntätyypit: Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Mittausputkimateriaalit: PA | PSU | PVC-U, lasinkirkas
- Kellukemateriaalit: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1349,"v":"PVC-U, lasinkirkas"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}