- Tunnistusalue: 120 25000 m/s
- Väliaineen lämpötila: -20 - 80 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot: DN 25 ja DN 50
- Liitäntätyypit: Venttiilin ruuviliitos
- Mittausputkimateriaalit: PVC-U | PVDF
- Sähköliitäntätyyppi: Laitepistorasia, rakenne A
- Syöttöjännitteet: 24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- :120 25000 l/h
- :± 1 % loppuarvosta
- Väliaineen lämpötila:-20 - 80 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Mittausputkimateriaalit:PVC-U | PVDF
- Sähköliitäntätyypit:Laitepistorasia, rakenne A | M12-pistoke
- Syöttöjännitteet:24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Väliaineen lämpötila:0 - 135 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 300
- Liitäntätyypit:Hitsausholkki | Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Mittausputkimateriaalit:1.4435
- Syöttöjännitteet:24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"},{"i":19,"v":"Hitsausholkki"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1275,"v":"1.4435"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":135,"v":"135"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- :± 2 % mittausarvosta (± 3mm/s)
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Käyttöpaine:0 - 16 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 50
- Liitäntätyypit:Kierre | Venttiilin ruuviliitos
- Mittausputkimateriaalit:PE-HD | PSU
- Sähköliitäntätyypit:M12-pistoke
- Syöttöjännitteet:24 V DC
- :0,3 900 l/min
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":271,"v":"PE-HD"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}
- : 0,5 33000 l/h
- : 0,2 450 Nm³/h
- Väliaineen lämpötila: -20 - 120 °C
- Käyttöpaine: 0 - 15 bar
- Nimelliskoot: DN 20 - 65
- Liitäntätyypit: Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Mittausputkimateriaalit: PA | PSU | PVC-U
- Kellukemateriaalit: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- : 2500 50000 l/h
- : Nm³/h
- Väliaineen lämpötila: 5 - 90 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot: DN 65 - 65
- Liitäntätyypit: Yhde
- Mittausputkimateriaalit: PVC-U
- Kellukemateriaalit: PP | PVC-U
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- : 0,1 1600 l/h
- : 0,02 37,5 Nm³/h
- Väliaineen lämpötila: -20 - 120 °C
- Käyttöpaine: 0 - 15 bar
- Nimelliskoot: DN 10 - 25
- Liitäntätyypit: Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Mittausputkimateriaalit: PA | PSU | PVC-U, lasinkirkas
- Kellukemateriaalit: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":13,"v":"Laippa"},{"i":15,"v":"Venttiilin ruuviliitos"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1349,"v":"PVC-U, lasinkirkas"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Maks. käyttöpaine: 6 bar
- Väliaineen lämpötila: 0 - 80 °C
- Nimelliskoot: 3/8''" (DN 6) - 1''" (DN 20)
- Venttiilirungon materiaali: PFA
- Liitäntätyypit: Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ei toimilaitetta"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}