Virtaamamittari GEMÜ 3030 mFlow toimii magneettis-induktiivisella mittausperiaatteella. Se soveltuu sähköä johtaville väliaineille. Sitä käytetään etupuolelle koteloon sijoitetun kalvonäppäimistön avulla, ja siinä on taustavalaistu näyttö.
- Samaa mittalaitetta voidaan käyttää eri nimelliskokojen yhteydessä
- Ei liikkuvia osia väliaineessa
- Käyttöoikeudet käyttäjätasojen kautta
- Integroitu verkkopalvelin
- Helppo käyttöönotto ja monipuoliset käyttömahdollisuudet- Näppäimistö etupuolella- PC-liitäntä ja Internet-selain- Kenttäväyläliitännät, esimerkiksi Profibus-DP
- Väliaineen lämpötila:0 - 135 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 25 - 300
- Liitäntätyypit:Hitsausholkki | Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Mittausputkimateriaalit:1.4435
- Syöttöjännitteet:24 V DC
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC